เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48440700 Matt White - 48440000 Chrome - 48440670 Matt Black - 48440340 Brushed Black Chrome - 48440950 Brushed Brass - 48440990 Polished Gold Optic - 48440250 Brushed Gold Optic - 48440140 Brushed Bronze - 48440300 Polished Red Gold - 48440310 Brushed Red Gold - 48440820 Brushed Nickel - 48440800 Stainless Steel Optic - 48440330 Polished Black Chrome - 48440020 Polished Chrome - 48440260 Brushed Chrome - 48440830 Polished Nickel - 48440130 Polished Bronze - 48440930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 21,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48440XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1059
    • กว้าง (มิลลิเมตร)124
    • ความลึก (มิลลิเมตร)282
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures