เผยแพร่สินค้าของคุณ
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48483701 Matt White

      - 48483001 Chrome

      - 48483141 Brushed Bronze

      - 48483671 Matt Black

      - 48483341 Brushed Black Chrome

      - 48483251 Brushed Gold Optic

      - 48483821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 280 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 120 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • not suitable for continuous flow water heaters

      • not included: basic set

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48483USA
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.75
    • กว้าง (นิ้ว)11.1
    • ความลึก (นิ้ว)11.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก9.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา