เผยแพร่สินค้าของคุณ
48493XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
48493XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
    AXOR

    48493XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48493700 Matt White - 48493000 Chrome - 48493670 Matt Black - 48493340 Brushed Black Chrome - 48493950 Brushed Brass - 48493990 Polished Gold Optic - 48493250 Brushed Gold Optic - 48493140 Brushed Bronze - 48493300 Polished Red Gold - 48493310 Brushed Red Gold - 48493820 Brushed Nickel - 48493800 Stainless Steel Optic - 48493330 Polished Black Chrome - 48493020 Polished Chrome - 48493260 Brushed Chrome - 48493830 Polished Nickel - 48493130 Polished Bronze - 48493930 Polished Brass Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 120 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • flow rate PowderRain and Rain spray in combination (at 3 bar): 12,2 l/min • function from: 9,2 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48493XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)147
    • กว้าง (มิลลิเมตร)282
    • ความลึก (มิลลิเมตร)282
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures