เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48494007 Chrome - 48494677 Matt Black - 48494997 Polished Gold Optic - 48494347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain, Rain • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 211 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 7,4 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 7,4 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,6 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 5 l/min • function from: 5,1 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • connection of overhead shower: bayonet fixation • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48494CHN
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)211
    • กว้าง (มิลลิเมตร)282
    • ความลึก (มิลลิเมตร)282
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน