เผยแพร่สินค้าของคุณ
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
    AXOR

    48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet

    AXOR One Hand shower 75 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48651707 Matt White

      - 48651007 Chrome

      - 48651677 Matt Black

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651347 Brushed Black Chrome

      - 48651337 Polished Black Chrome

      - 48651147 Brushed Bronze

      - 48651257 Brushed Gold Optic

      - 48651307  Polished Red Gold

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651317 Brushed Red Gold

      - 48651807 Stainless Steel Finish

      - 48651827 Brushed Nickel

      - 48651957 Brushed Brass

      Specification:

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • non-return valve

      • material: metal

      • with internal water conduction

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48651CHN
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน