เผยแพร่สินค้าของคุณ
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    AXOR One Affusion pipe set

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.48655XXX
        • Product familyAffusion pipe
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)215.5
        • กว้าง (มิลลิเมตร)59
        • ความลึก (มิลลิเมตร)75
        ลิงค์
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • ออกเเบบโดยเยอรมนี
        • ผลิตโดยเยอรมนี
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.42
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
        • IFC classificationSanitary Terminal
        • รหัส ETIMEC010161
        • ชื่อ ETIMHand shower
        • UNSPSC nameShowers
        • UNSPSC code30181503
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
        • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
        • OmniClass Number23-31 17 00
        • OmniClass TitleShowers
        • CSI UniFormat II CodeD2010
        • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures