เผยแพร่สินค้าของคุณ
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.48713USA
      • Product familyThermostatic module
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)354.5
      • กว้าง (นิ้ว)121
      • ความลึก (นิ้ว)86
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก5.08
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationValve
      • รหัส ETIMEC011329
      • ชื่อ ETIMShower mixing tap
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
      • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures