เผยแพร่สินค้าของคุณ
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    AXOR

    48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48722000 Chrome

      - 48722140 Brushed Bronze

      - 48722250 Brushed Gold Optic

      - 48722300 Polished Red Gold

      - 48722310 Brushed Red Gold

      - 48722330 Polished Black Chrome

      - 48722340 Brushed Black Chrome

      - 48722670 Matt Black

      - 48722800 Stainless Steel Optic

      - 48722820 Brushed Nickel

      - 48722950 Brushed Brass

      - 48722990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ccombination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48722XXX
    • Product familyThermostatic module
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)354.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)121
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย