เผยแพร่สินค้าของคุณ
48780USA AXOR One Porter unit round
48780USA AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780USA AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48780001 Chrome

      - 48780141 Brushed Bronze

      - 48780251 Brushed Gold Optic

      - 48780331 Polished Black Chrome

      - 48780341 Brushed Black Chrome

      - 48780671 Matt Black

      - 48780821 Brushed Nickel

      - 48780831 Polished Nickel

      - 48780951 Brushed Brass

      - 48780991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48780USA
    • Product familyPorter unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)67
    • กว้าง (นิ้ว)67
    • ความลึก (นิ้ว)84
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.03
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา