เผยแพร่สินค้าของคุณ
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
    AXOR

    49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 49042009 Chrome - 49042149 Brushed Bronze - 49042259 Brushed Gold Optic - 49042309 Polished Red Gold - 49042319 Brushed Red Gold - 49042339 Polished Black Chrome - 49042349 Brushed Black Chrome - 49042679 Matt Black - 49042809 Stainless Steel Optic - 49042829 Brushed Nickel - 49042959 Brushed Brass - 49042999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49042SGP
    • Product familyBasin mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)179
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สิงคโปร์