เผยแพร่สินค้าของคุณ
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    AXOR

    49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 49051009 Chrome

      - 49051149 Brushed Bronze

      - 49051319 Brushed Red Gold

      - 49051339 Polished Black Chrome

      - 49051349 Brushed Black Chrome

      - 49051679 Matt Black

      - 49051809 Stainless Steel Optic

      - 49051829 Brushed Nickel

      - 49051831 Polished Nickel

      - 49051959 Brushed Brass

      - 49051999 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 250 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49051SGP
    • Product familyBasin mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)305
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)204
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สิงคโปร์