เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/13075ff7-463c-4e3b-987c-10f770f6ac79
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
49060SGP AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
49060SGP AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks
AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set 2 ticks
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 49060009 Chrome - 49060149 Brushed Bronze - 49060259 Brushed Gold Optic - 49060309 Polished Red Gold - 49060319 Brushed Red Gold - 49060339 Polished Black Chrome - 49060349 Brushed Black Chrome - 49060679 Matt Black - 49060809 Stainless Steel Optic - 49060829 Brushed Nickel - 49060959 Brushed Brass - 49060999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
49060SGP
Product family
Basin mixer
กลุ่มผลิตภัณฑ์
AXOR Citterio C
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-05-23
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
145
กว้าง (มิลลิเมตร)
316
ความลึก (มิลลิเมตร)
179
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--49060009
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.31
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
รหัส ETIM
EC010862
ชื่อ ETIM
Bath mixing tap
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Description
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
สิงคโปร์
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ดาวน์โหลด
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ดาวน์โหลด
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ดาวน์โหลด
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ดาวน์โหลด
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ดาวน์โหลด