เผยแพร่สินค้าของคุณ
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 49431001 Chrome

      - 49431141 Brushed Bronze

      - 49431251 Brushed Gold Optic

      - 49431331 Polished Black Chrome

      - 49431341 Brushed Black Chrome

      - 49431671 Matt Black

      - 49431801 Stainless Steel Optic

      - 49431821 Brushed Nickel

      - 49431831 Polished Nickel

      - 49431951 Brushed Brass

      - 49431991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49431USA
    • Product familyBath mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.1
    • กว้าง (นิ้ว)22.6
    • ความลึก (นิ้ว)8.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก11.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา