เผยแพร่สินค้าของคุณ
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 49431000 Chrome - 49431140 Brushed Bronze - 49431250 Brushed Gold Optic - 49431300 Polished Red Gold - 49431310 Brushed Red Gold - 49431330 Polished Black Chrome - 49431340 Brushed Black Chrome - 49431670 Matt Black - 49431800 Stainless Steel Optic - 49431820 Brushed Nickel - 49431950 Brushed Brass - 49431990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 155 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • installation on bath rim • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49431XXX
    • Product familyBath mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)231
    • กว้าง (มิลลิเมตร)575
    • ความลึก (มิลลิเมตร)211
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures