เผยแพร่สินค้าของคุณ
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    AXOR

    49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 49481000 Chrome

      - 49481140 Brushed Bronze

      - 49481250 Brushed Gold Optic

      - 49481300 Polished Red Gold

      - 49481310 Brushed Red Gold

      - 49481330 Polished Black Chrome

      - 49481340 Brushed Black Chrome

      - 49481670 Matt Black

      - 49481800 Stainless Steel Optic

      - 49481820 Brushed Nickel

      - 49481950 Brushed Brass

      - 49481990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.49481XXX
    • Product familyBath mixer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Citterio C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)372
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย