เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Angle pipe 90° 51313000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 51313000
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR
กลุ่มสินค้า: Supplies
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
AXOR Angle pipe 90°

· without edge
· material: brass
· connection dimension G 1¼


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.4

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - ท่อ
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Plumbing fixtures
รหัส UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 รหัส: L7116
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Pipes and pipework for water supply/distribution
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sanitary accessories
NBS Reference รหัส: 35-65-70-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
จำนวน OmniClass: 23-19 31 17 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Plumbing - Pipes

ชื่อ มูลค่า
Angle 90 deg
Colour chrome
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Features - without edge - material: brass - connection dimension G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Material brass
Model Number 51313000
Model Reference 51313000
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®