เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
    Axter

    ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER

    Installed on roof-terrace sealed, the studs and accessories, bring an amplitude and a delicacy of adjustment (micrometric) which makes it possible to palliate in a precise way the different levels of a roof-terrace and to obtain a perfectly flat result . Simple to implement, the Axter pads have a high mechanical strength, in line with the quality of the CERAME slabs .
    สเปคสินค้า
    • Axter adjustable paving slab supports are used as supports of paving slabs or concrete tiles on public access roofs. They are directly installed on to a suitable waterproofing system. Axter paving slab supports offer the following benefits: - fixed height 8 mm & 20 mm - adjustable height between 25 and 590 mm - easy transport, storage and handling - high resistance to deformation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Range Mounts and Accessories
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • OmniClass Number23-13 39 29
    • OmniClass TitleRoof Coverings
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings