AZEK Trim with PaintPro Technology has the same high-performance and low-maintenance benefits of Classic AZEK Trim, but has enhanced paintability to save time and money on installs. No primer or special prep needed. Get work finished faster thanks to quicker drying time. All premium exterior trim from AZEK was made from engineered polymers and is virtually impervious to moisture and rot-proof. In addition, AZEK trim with PaintPro Technology was enhanced to have a superior paint bond to enhance long-term performance and reduce the need for frequent repainting. PaintPro won't rot, crack, warp, or chip and is backed by the AZEK Lifetime Limited Warranty.
• Moisture Resistant - Protected, inside and out, from water exposure, absorption, and rot
• Durability - Flexible and durable engineered polymer delivers long lasting protection
• Fire Resistance - AZEK Trim maintains a Class A Flame Spread Rating
• Low Maintenance - Requires minimal upkeep compared to other materials
and includes a Lifetime Limited Warranty
• UV Resistance - White throughout and protected with UV inhibitors, resistant to
yellowing over time
• Insect Resistance - Non-organic material means no food source for pests
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |