เผยแพร่สินค้าของคุณ
AZEK® Cornerboards
AZEK® Cornerboards
    AZEK Exteriors

    AZEK® Cornerboards

    A SEAMLESS TRANSITION FROM SIDING

    With seams that will not open, AZEK® Cornerboards offer faster and more aesthetically pleasing installations to complement any home exterior. Unlike the two-piece cornerboards in the marketplace, which attract dirt in the seam, our one-piece cornerboards feature smooth outside edges to keep dirt away and help prevent cuts during installation.

    สเปคสินค้า
    • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Cornerboard:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Moulding
      • Covered by a Lifetime Limited Warranty
      • Available in White in Smooth and Woodgrain finishes

      Keywords: corner board, trim board, home trim, house trim, cornered trim, corner siding

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Azek-Cornerboards
    • Product familyTrim
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cornerboards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ