เผยแพร่สินค้าของคุณ
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
    AZEK Exteriors

    TimberTech® Cladding, Open-Joint

    TimberTech Cladding delivers the full aesthetic experience of wood without the laborious, costly, and constant upkeep required with traditional lumber. Our one-of-a-kind advanced PVC boards were designed to achieve a realistic wood look that lasts — so much so, we back them up with a residential 50-year Fade & Stain Limited Warranty.

    สเปคสินค้า
    • FEATURES AND BENEFITS

      • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
      • No painting or sealing needed for protection
      • Resistant to mold, mildew and moisture damage
      • Stain, scratch & insect resistant
      • Will not split, splinter, rot, or crack
      • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
      • Made in the USA

      BEST PRACTICES

      • Must be installed over a weather-resistant wall
      • Paint the furring strips a dark color to minimize their view
      • Fasten 16” on center over 2x4 pressure treated furring strips with approved fastener options
      • Install butt joints tight

      Keywords: polymer cladding, capped polymer siding, low-maintenance siding, low-maintenance cladding, wood alternative siding, engineered siding, composite siding, PVC siding, durable exterior siding, open joint siding, tongue and groove cladding

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Azek-Open-Joint-Cladding
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Open-Joint Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)