เผยแพร่สินค้าของคุณ
AZEK® Sheets - Siding
AZEK Exteriors

AZEK® Sheets - Siding

Save time and money on installation on applications over 16” wide. Conveniently cover an area with a single sheet instead of installing multiple trim boards. Use for bay windows, dormers and raised panels. AZEK Sheets leave the constant maintenance of wood behind with the same high-quality and lasting performance of AZEK Trim. AZEK Sheets resist moisture and insect damage. They will not cup or rot, and keep a like-new appearance that withstands the tests of time and weather.

สเปคสินค้า
  • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Sheets:

    • Cover a wide area with a single piece
    • Stands up to harsh weather
    • Resists stains, scratches and fading
    • Resists mold, mildew and moisture damage
    • Suitable for ground contact applications
    • UV protection inside and out
    • Does not require paint for protection but easily accepts paint
    • Same color, look, feel and durability as AZEK Trim
    • Covered by a lifetime limited warranty

    Keywords: siding, traditional siding, wood siding, woodgrain siding, home siding, house siding, exterior siding, wall siding, wall cladding, wood cladding

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Azek-Sheets
  • Product familySheets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smooth and Woodgrain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ