เผยแพร่สินค้าของคุณ
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
    Azzardo Lightning

    FADA120 BK hanging lamp

    The FADA120 BK hanging lamp is a contemporary pendant light created for crisp, comfortable light in open-plan living spaces. It’s made from aluminum with a matte black finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 34 W, 761 lm, 3126 K, CRI ≥ 90, 22° beam, and 230 V. Practical details: IP20 protection, adjustable positioning, 8 light points, and approx. 5 cm wide × min. 80 max. 179 cm high. Install individually or in multiples to achieve balanced illumination throughout the room. Product code: AZ6533.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Ceiling base length [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 5

      Lampshade width [cm]: 2

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Product width [cm]: 5

      Lampshade height [cm]: 20 [2]

      Product height [cm]: min. 80 max. 179

      Materials and colors

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 34W

      Specification

      Number of light sources: 8

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 22°

      Class of resistance to shock: 1

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 761

      Color temperature [K]: 3126

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2

      Box width 1 [cm]: 128

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Box depth 1 [cm]: 28.5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AZ6533
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย