เผยแพร่สินค้าของคุณ
BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp
BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp
    Azzardo Lightning

    BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp

    The BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp is a contemporary ceiling light created for crisp, comfortable light in hallways and corridors. It’s made from aluminum with a satin brown finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 10 W, 879 lm, switchable 2940 K or 4102 K, CRI ≥ 90, 35° beam, and 230 V. Practical details: IP20 protection, 1 light point, and approx. 7 cm wide × 8 cm high. Install individually or in multiples to achieve balanced illumination throughout the room. Product code: AZ6553.
    สเปคสินค้า
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 35°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      RGB: No

      Dimming: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 879

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2940 / 4102

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 10W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: Brown

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Satin

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.3

      Net weight [kg]: 0.26

      Box depth 1 [cm]: 7.5

      Box width 1 [cm]: 7.5

      Box height 1 [cm]: 10.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 8

      Product width [cm]: 7

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AZ6553
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)