เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp
Azzardo Lightning

EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp

The EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp is a contemporary ceiling light created for crisp, comfortable light in hallways and corridors. It’s made from aluminum with a matte black finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from a GU10 light source with 4x 50W, and 230 V. Practical details: IP20 protection, adjustable positioning, 4 light points, and approx. 6 cm wide × 11 cm high. Install individually or in multiples to achieve balanced illumination throughout the room. Product code: AZ6653.
สเปคสินค้า
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Light source type: GU10 Protection class: IP20 Maximum power: 4x 50W Specification Number of light sources: 4 Voltage: 230V Class of resistance to shock: 1 Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AZ6653
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)