เผยแพร่สินค้าของคุณ
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
    Azzardo Lightning

    PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    The PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp is a modern pendant light that brings a refined, architectural look in open-plan living spaces. It’s made from aluminum with a matte black finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 32 W, 2400 lm, 3000 K, CRI ≥ 80, and 230 V. Practical details: IP20 protection, 2 light points, and approx. 35 cm wide. Use it on its own for a focused accent, or repeat it to build a cohesive lighting scheme. Product code: AZ5756.
    สเปคสินค้า
    • Description

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Maximum power: 32W

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Leading Finish: Matte

      Dominant material: Aluminum

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8

      Lampshade height [cm]: 35

      Lampshade width [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 17

      Product width [cm]: 35

      Specification

      Number of light sources: 2

      Lumens [lm]: 2400

      Color temperature [K]: 3000

      Dimming: Yes

      CCT: No

      RGB: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Azzardo Smart App: No

      Remote control: No

      BT Control Panel: No

      Bluetooth Gateway: No

      Motion sensor: No

      Control options: 3-step dimmer

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Voltage: 230V

      Class of resistance to shock: 2

      Packaging

      Net weight [kg]: 1

      Gross weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 10

      Box width 1 [cm]: 43

      Box depth 1 [cm]: 126

      CBM volume: 0.05418

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AZ5756
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)