เผยแพร่สินค้าของคุณ
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp
    Azzardo Lightning

    APUS 80 BK hanging lamp

    The APUS 80 BK hanging lamp is a modern pendant light that brings a refined, architectural look over a dining table. It’s made from aluminum with a matte black finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from an integrated LED module with 41 W, 3174 lm, 3100 K, CRI ≥ 90, 23° beam, and 230 V. Practical details: IP20 protection, adjustable positioning, 10 light points, and approx. 81 cm wide × min. 80 max. 183 cm high. Install individually or in multiples to achieve balanced illumination throughout the room. Product code: AZ6532.
    สเปคสินค้า
    • Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 41W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 2.5

      Product width [cm]: 81

      Product height [cm]: min. 80 max. 183

      Ceiling base width [cm]: 19/22

      Lampshade width [cm]: 81 [2.5]

      Specification

      Number of light sources: 10

      Color temperature [K]: 3100

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 23°

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 3174

      Packaging

      Net weight [kg]: 2.5

      Box width 1 [cm]: 88

      Box height 1 [cm]: 11

      Gross weight [kg]: 5.2

      Box depth 1 [cm]: 88.5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AZ6532
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า