เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp
Azzardo Lightning

EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp

The EXO 3 LINE 70 BK ceiling lamp is a contemporary ceiling light created for crisp, comfortable light in kitchens, bedrooms, and home offices. It’s made from aluminum with a matte black finish for a clean, minimalist silhouette. Lighting comes from a GU10 light source with 3x 50W, and 230 V. Practical details: IP20 protection, adjustable positioning, 3 light points, and approx. 6 cm wide × 11 cm high. Use it on its own for a focused accent, or repeat it to build a cohesive lighting scheme. Product code: AZ6650.
สเปคสินค้า
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AZ6650
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน