เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: chvcmp000000
แบรนด์: Azzurra Ceramica
Product family: Wc
กลุ่มสินค้า: Charme
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 690
ความสูง (มิลลิเมตร): 425
ความลึก (มิลลิเมตร): 400
วันที่เผยแพร่: 2018-11-22
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 38

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Toilets
รหัส UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 รหัส: L7216
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Toilets
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Toilet Systems
Uniclass 2015 รหัส: SL_35_80_89
Uniclass 2015 รายละเอียด: Toilets
NBS Reference รหัส: 35-65-90
NBS Reference รายละเอียด: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
จำนวน OmniClass: 23-31 19 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Toilets
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
Sanitary - Toilets

ชื่อ มูลค่า
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 425 mm
Length 690 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 690 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®