เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Comoda Wc floor standing Easy Clean.

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: cmvctpe00000
แบรนด์: Azzurra Ceramica
Product family: Wc
กลุ่มสินค้า: Comoda
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 530
ความสูง (มิลลิเมตร): 420
ความลึก (มิลลิเมตร): 360
วันที่เผยแพร่: 2019-04-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Comoda.
Large collection of sanitary wares in the wall hung or floor standing version, completed by a wide variety of washbasins: 7 over-counter versions and 3 wall-hung.

Comoda is a pass-partou serie that fits any needs. It is ideal in contract environments, thanks to the versatility of the serie and its breadth, it adapts perfectly even in domestic environments with its modern and elegant lines.

Comoda not only for the name, this serie offers a new design of the rim to providing the maximum comfort.

Generous volumes and sustainability are the characteristics that we find in this serie which uses the Water Saving system: an AZZURRA patent that allows doing a complete single flush with only 3 liters of water, associating the WC to patented AZZURRA cisterns.

Wc Comoda floor standing Easy Clean.


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 30

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Toilets
รหัส UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 รหัส: L7216
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Toilets
Uniclass 2015 รหัส: SL_35_80_89
Uniclass 2015 รายละเอียด: Toilets
NBS Reference รหัส: 31-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessories
จำนวน OmniClass: 23-31 19 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Toilets
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
Sanitary - Toilets

ชื่อ มูลค่า
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 420 mm
Length 530 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 530 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®