เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Clas+ close coupled WC wall/floor trap

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: csvcmp000000
แบรนด์: Azzurra Ceramica
Product family: Wc
กลุ่มสินค้า: Clas+
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 720
ความสูง (มิลลิเมตร): 450
ความลึก (มิลลิเมตร): 390
วันที่เผยแพร่: 2018-12-28
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
With the collaboration with the designer Carlo Papa, CLAS series is born. this collection is characterized by its simply and modern Lines, charming design of the WC and Bidet which creates a lights and shadows game. The final goal is get the volumes lighter, to get the items more elegant. Washbasin with wide sinks to return to the soft lines, closer to the natural roundness of the human being.To complete the collection we also introduces cabinets, accessories, monoblock wc with integrated cistern, washbasin, wall hung and floor mounted WC and bidet, two lines of bath tubes and wall hung and floor mounted versions of Mini Clas. Four sizes of washbasins: 55, 65, 75 and 90 cm. all the models can have the tap hole or not, so with the taps on the wall. All the models can be combined with the towel holders and can be installed wall hung, over counter, on a pedestal and/or semi-pedestal. Black color is on request.Clas also is included in the Water Saving project. Azzurra, so sensitive about the water crisis, provided the wall hung, the floor standing and monoblock WCs with an innovative system, to allow use just 3 liters of water. Everything is possible matching wc + certified mechanism and AZZURRA Certificate

Clas+ close coupled WC wall/floor trap


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 36.5

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Toilets
รหัส UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 รหัส: L7216
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Toilets
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Toilet Systems
Uniclass 2015 รหัส: SL_35_80_89
Uniclass 2015 รายละเอียด: Toilets
NBS Reference รหัส: 35-65-90
NBS Reference รายละเอียด: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
จำนวน OmniClass: 23-31 19 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

ชื่อ มูลค่า
Colour shiny white ; cotton
Depth 390 mm
Height 450 mm
Length 720 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 720 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®