ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | nuvcspe00000 |
---|---|
แบรนด์: | Azzurra Ceramica |
Product family: | Wc |
กลุ่มสินค้า: | Nuvola |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 550 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 335 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 350 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-10-15 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 8033109775816 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 21 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Toilets |
รหัส UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L7216 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Toilets |
Uniclass 2015 รหัส: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Toilets |
NBS Reference รหัส: | 31-75 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
จำนวน OmniClass: | 23-31 19 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Toilets |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®