เผยแพร่สินค้าของคุณ
Safety Net
Babcock-Davis
Archived

Safety Net

Babcock-Davis' Safety Net is designed to be installed in floor door openings to reduce risks associated with falls. The safety net easily slides on guide rails to facilitate entry and then re-positioned to prevent fall through. This system also prevents objects from falling through the opening onto people below.

Features
  • OSHA Compliant
  • Spring Clips
  • Mounting Options
สเปคสินค้า
  • Model: BSN Material: Rail: Extruded aluminum 6061-T6; Netting: Nylon webbing; Rings: Aluminum alloy Load: 5000 Lb. Breaking Strength Installation: New Construction: 1/2 inch nuts and bolts; Retrofit: 1/2 inch wedge-style concrete anchors Compliance: OSHA 29 CFR1926.502(c) Warranty: Five (5) years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.safety-net
  • Product familyFall Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ