เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bainultra-006
แบรนด์: BainUltra
Product family: Therapeutic Whirlpool Baths
กลุ่มสินค้า: Amma Collection
วันที่เผยแพร่: 2017-05-30
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Canada
ผลิตใน: Canada

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
ชื่อ UNSPSC: Bathtubs
รหัส UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 รหัส: L7211
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Baths
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Baths
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 รายละเอียด: Baths
NBS Reference รหัส: 35-06-08
NBS Reference รายละเอียด: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
จำนวน OmniClass: 23-25 29 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Therapeutic Baths
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®