ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | bainultra-007 |
---|---|
แบรนด์: | BainUltra |
Product family: | Therapeutic Whirlpool Baths |
กลุ่มสินค้า: | Amma Collection |
วันที่เผยแพร่: | 2017-05-30 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”
The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.
Amma features the widest range of size and installation options.
URL สินค้า: | https://www.bainultra.com/bath-collections/amma-collection/amma-6636 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_Certificati... |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product-sheet-... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/bainultra/product/bainultra-007
วัสดุหลัก: | |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Canada |
ผลิตใน: | Canada |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา |
---|---|
ชื่อ UNSPSC: | Bathtubs |
รหัส UNSPSC: | 30181501 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L7211 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Baths |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Baths |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Baths |
NBS Reference รหัส: | 35-06-08 |
NBS Reference รายละเอียด: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
จำนวน OmniClass: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Therapeutic Baths |
BIMobject®