เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baldwin Avendale SmartKey Security Handleset with Carnaby Knob
Baldwin Avendale SmartKey Security Handleset with Carnaby Knob
Baldwin Avendale SmartKey Security Handleset with Carnaby Knob
Baldwin Avendale SmartKey Security Handleset with Carnaby Knob
    Baldwin

    Baldwin Avendale SmartKey Security Handleset with Carnaby Knob

    • Baldwin Prestige offers a sectional handleset for your SmartKey front door in a satin nickel finish with a traditional door handle design.
    • This classic front door lock is a single cylinder entry set shown in a satin nickel finish.
    • This entry door handleset includes 2 keys; Lifetime mechanical and finish warranty.
    • Featuring SmartKey Security; re-key the lock yourself in seconds in 3 easy steps with a SmartKey door handle.
    • This exterior door lock fits standard door preparations: 1-3/8inches to 1-3/4inches thick.

    As Featured on Amazon.com

    #Baldwin #SmartKeySecurity #SmartKey #FrontDoor #ExteriorHandleset #Deadbolt #InteriorKnob

    สเปคสินค้า
      • Avendale Handleset with Carnaby Knob, Handleset with Single Cylinder Deadbolt and Interior Trim.
      • Baldwin Prestige offers effortless, accessible style and luxury with superior security.
      • Traditional inspired designs.
      • Includes 2 keys; Lifetime mechanical and finish warranty.
      • Featuring SmartKey Security; re-key the lock yourself in seconds in 3 easy steps.
      • Fits Door Thickness of 1-3/4” and 2-1/4” with available Thick Door Kit.
      • Door Prep of 5-1/2” Center of Deadbolt to Center of Latch.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Baldwin-Avendale-SmartKey-Security-Handleset-with-Carnaby-Knob
    • Product familyDoor Handle Set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartKey Front Door
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11 27
    • OmniClass TitleDoor Key Control Systems

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (23)