เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baldwin Logan Sectional Trim Handleset with Classic Knob
Baldwin Logan Sectional Trim Handleset with Classic Knob
Baldwin Logan Sectional Trim Handleset with Classic Knob
Baldwin Logan Sectional Trim Handleset with Classic Knob
    Baldwin

    Baldwin Logan Sectional Trim Handleset with Classic Knob

    • Single cylinder.
    • Classic knob.
    • 5 pin cylinder.
    • Fits 2-3/8" or 2-3/4" backsets.
    • Handle CTC: 6-1/2".

    As Featured on Amazon.com

    #Baldwin #FrontDoor #ClassicKnob #BedroomDoor #Privacy #Estate #SectionalTrim

    สเปคสินค้า
      • Logan Sectional Trim, With 5015 Knob.
      • Solid forged brass.
      • Deadbolt and latch bolt are also constructed of solid brass.
      • Deadbolt is furnished with specially designed reinforcing strike constructed of high grade steel for ultimate strength and durability.
      • Designed for easy installation in standard pre-bored wood or metal doors.
      • Accommodates door thickness of 1.75". Conversion kit available for 2.0" and 2.25" thick doors.
      • 5-pin keying cylinder in active sets.
      • Functions available: single cylinder, double cylinder, full dummy.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Baldwin-Logan-Sectional-Trim-Handleset-with-Classic-Knob
    • Product familyDoor Handle Set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Front Door
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11 27
    • OmniClass TitleDoor Key Control Systems

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (23)