เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baldwin Spyglass Privacy Lever for Interior Doors
Baldwin Spyglass Privacy Lever for Interior Doors
Baldwin Spyglass Privacy Lever for Interior Doors
Baldwin Spyglass Privacy Lever for Interior Doors
    Baldwin

    Baldwin Spyglass Privacy Lever for Interior Doors

    • Baldwin Prestige offers a square privacy lever for bedroom or bathroom doors in a satin nickel finish with a low profile lever design.
    • This modern lever door lock's square lever design is shown in a satin nickel finish.
    • This square lever comes with a lifetime mechanical and finish warranty.
    • For use on interior doors where a privacy function is required, such as bedroom and bathroom doors.
    • This privacy door lever fits standard door preparations: 1-3/8" to 1-3/4" thick.

    As Featured on Amazon.com

    #Baldwin #BathroomDoor #SquareLever #BedroomDoor #InteriorHandleset #Privacy #InteriorKnob

    สเปคสินค้า
      • Spyglass Privacy Levers, Privacy/Bed/Bath Levers.
      • Baldwin Prestige offers effortless, accessible style and luxury with superior security.
      • Contemporary lever design.
      • Lifetime mechanical and finish warranty.
      • For use on interior doors where a privacy function is required, such as bedroom and bathroom doors.
      • Fits standard door preparations: 1-3/8" to 1-3/4" thick.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Baldwin-Spyglass-Privacy-Lever-for-Interior-Doors
    • Product familyDoor Handle Set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartKey Front Door
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11 27
    • OmniClass TitleDoor Key Control Systems

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (23)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit