เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 1500 Cooling Tower
Baltimore Aircoil Company

Series 1500 Cooling Tower

3.6 จาก 5 ดาว3.6(9 รีวิว)
BAC’s Series 1500 Cooling Tower parallels the technology and successes of BAC’s Series 3000 Cooling Tower in a compact footprint. The Series 1500 Cooling Tower is the industry’s most serviceable unit without compromising performance and fit. Newly redesigned, the Series 1500 Cooling Tower offers Extreme Efficiency (XE) models which are at least two times more efficient than the minimum requirements established in ASHRAE 90.1 and further reduce the unit’s operating cost. Its serviceability, superior winter operation, and single air intake make it an outstanding choice for new installations and an ideal replacement unit.
Series 1500 Cooling Towers are available with capacities from 92 to 747 nominal tons in a single cell with up to 3,150 USGPM for process applications.

Product Catalog
Engineering Data
Operation & Maintenance Manual
Rigging & Assembly Instructions
Specifications
Layout Guidelines
Other Drawings (SAT, DXF, DWG, PDF)
Find out More
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1500e
  • Product familyCooling Towers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cooling Towers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์
  • IFC classificationCooling Tower
  • UNSPSC nameCooling exchangers
  • UNSPSC code40101702
  • Uniclass 2015 CodeEn_30_70_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCooling towers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCooling Towers
  • OmniClass Number23-33 23 00
  • OmniClass TitleCooling Towers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้