เผยแพร่สินค้าของคุณ
ETASUN Solar collectors for forced circulation systems
Baltur
Archived

ETASUN Solar collectors for forced circulation systems

  • Flat solar collector.
  • forced circulation systems.
  • Slim design


สเปคสินค้า
  • The new EtaSun collector measuring only 55 mm in height and elegantly designed, suits all types of roof, becoming an integral part of both mounted and recessed versions.
    •Slim design.
    •for outdoor and recessed (only mod. 20).
    •quick coupling connections.
    •easy to install.
    •it can be used also on drain-back systems.
    Absorber
    It is made up of a highly selective aluminium plate and a copper meander with big size distribution collectors (connecting up to 15 collectors).
    Quick connection system
    A simple coupling makes installation easy and at the same time guarantees safety and seal.
    Dimensions
    The EtaSun collectors are available in 2 sq.m vertical version and in 2.5 sq.m vertical/horizontal version
    Light for an easy installation
    The modules are extremely light (the 2 sq.m module weighs only 29 kg; the 2.5 sq.m module only 36 kg) for a very easy and safe handling.
    Accessories
    The accessory range is carefully designed for an easy configuration of the system and to guarantee aesthetic and ensure safety during installation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ETASUN
  • Product familyHeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermal unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • IFC classificationBoiler
  • UNSPSC nameSolar power plants
  • UNSPSC code26131507
  • Uniclass 2015 CodeEn_70_10_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSolar panel fields
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Heating Equipment
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)