เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERANDA ZIP MAX
VERANDA ZIP MAX
VERANDA ZIP MAX
VERANDA ZIP MAX
    BANDALUX

    VERANDA ZIP MAX

    Veranda Zip Max designed for effortless installation on large surfaces. It is ideal for verandas, glazed roofs, winter gardens, porches and various enclosures, optimizing sunlight usage throughout the year.

    สเปคสินค้า
    • The evolved version of the Veranda Zip is designed to provide greater stability, durability, and ease of installation in glass roofs, winter gardens, porches, and all types of enclosures. It features a gas piston tensioning system, designed and developed by Bandalux, and incorporates an integrated cord passage in its lateral side channels. This allows for a simplified installation process, requiring only the attachment of the lateral side channels to the headbox, without the need to thread cords or apply tension to the system, enabling faster and more efficient assembly.

      The zipper-guided system ensures optimal fabric tension and maximum concealment. The innovative gas piston tensioning mechanism enhances resistance and eliminates the need for periodic adjustments common in conventional spring-based systems. It also includes a high-performance Dyneema® cord, offering exceptional resistance to torsion, abrasion, breakage, and adverse weather conditions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.veranda-zip-max
    • Product familyAwning
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verandas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (31)