เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
    BANDALUX

    Vertical blinds

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(31 รีวิว)

    Vertical Blinds

    180º sunlight management

    Vertical shades afford a precise control of the light with two movements: Open or close, and position. With a single command, the slats are regulated in keeping with the orientation of the sun, for maximum visual and thermal comfort.

    The slats (measuring 89 mm and 127mm) are delivered with a perfect separation between them. When in the closed position, they offer a perfect equidistant overlapping, for total protection from the impact of the light and heat.

    These are very versatile systems that adapt well to large openings, high ceilings and irregular surfaces, such as slants, cornices, staircases and curved spaces.

    OPERATION: Chain / Crank / Motor

    สเปคสินค้า
    • Vertical Blinds

      180º sunlight management

      Vertical shades afford a precise control of the light with two movements: Open or close, and position. With a single command, the slats are regulated in keeping with the orientation of the sun, for maximum visual and thermal comfort.

      The slats (measuring 89 mm and 127mm) are delivered with a perfect separation between them. When in the closed position, they offer a perfect equidistant overlapping, for total protection from the impact of the light and heat.

      These are very versatile systems that adapt well to large openings, high ceilings and irregular surfaces, such as slants, cornices, staircases and curved spaces.

      OPERATION: Chain / Crank / Motor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertical-blinds
    • Product familyVertical Blind
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VERTICAL BLINDS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)