เผยแพร่สินค้าของคุณ
CSC-1
Barco

CSC-1

A ClickShare CSC-1 is a wireless presentation system that consists of FourUSB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit and Tray. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices. If you are driving two projectors, two screens, or Double HD canvas, the full-featured CSC-1 Base Unit is the right choice. It is optimized for use in high-profile meeting rooms and boardrooms. Also panoramic resolution 2560x1080 with DisplayPort to Dual Link DVI convertor on CPRN projector
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CSC-1
  • Product familyWireless collaboration technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clickshare
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)260
  • ความลึก (มิลลิเมตร)276
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511