เผยแพร่สินค้าของคุณ
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CSM-1
  • Product familyWireless collaboration technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clickshare
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)85
  • กว้าง (มิลลิเมตร)186
  • ความลึก (มิลลิเมตร)37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511