เผยแพร่สินค้าของคุณ
F80-4K9
F80-4K9
    Barco

    F80-4K9

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    สเปคสินค้า
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.F80-4K9
    • Product familyInstallation projectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venue projectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)227
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
    • รหัส ETIMEC000690
    • ชื่อ ETIMVideo projector
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Projectors
    • OmniClass Number23-37 15 19
    • OmniClass TitleVideo Projectors