เผยแพร่สินค้าของคุณ
F90-W13
Barco

F90-W13

The excellent image quality and laser phosphor light source of Barco's F90 projectors enable you to provide stunning experiences while saving both time and money. Designed for installation in boardrooms, auditoriums, and visitor attractions such as museums and planetariums, the rugged F90-W13 is equally suited for events, and retail and advertising applications. Thanks to its motion platform compatibility and 3D functionality, the projector is also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
สเปคสินค้า
  • 13000 lumen
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F90-W13
  • Product familyRental & Staging
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venue projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)295
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)730
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118