เผยแพร่สินค้าของคุณ
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

The HDX-4K20 FLEX offers 4K UHD resolution for superb image quality. This projector shares its lens range, ease of use, and modularity with the other HDX models. Thanks to its modular design of only five building blocks the HDX-4K20 FLEX is easy to service. Equipped with rental frames, the projector can easily be stacked or rigged. The HDX-4K20 FLEX shares its TLD lens suite with the other RLM, HDX, HDF, and FLM projectors. What's more, the TLD+ 0.8-1.16:1 lens offers extreme 120% vertical lens shift capability.
สเปคสินค้า
  • 19000 lumen
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HDX-4K20
  • Product familyRental & Staging
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large venue projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-12
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)382
  • กว้าง (มิลลิเมตร)475
  • ความลึก (มิลลิเมตร)725
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylate
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118