เผยแพร่สินค้าของคุณ
KVD-5521C
KVD-5521C
KVD-5521C
    Barco

    KVD-5521C

    55" ultra narrow bezel (UNB) LCD video wall for entry level and mid-end applications

    สเปคสินค้า
      • 500 Nit brightness, UNB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kvd-5521c
    • Product familyEnterprise
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Video Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)684.3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1213.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001630
    • ชื่อ ETIMTelevision
    • UNSPSC nameVisual presenters
    • UNSPSC code45111810
    • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
    • OmniClass TitleVisual Devices