เผยแพร่สินค้าของคุณ
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    สเปคสินค้า
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UDM-W15
    • Product familyRental & Staging
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large venue projectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)725
    • ความลึก (มิลลิเมตร)339
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC000690
    • ชื่อ ETIMVideo projector
    • UNSPSC nameMultimedia projectors
    • UNSPSC code45111609
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
    • OmniClass Number23-37 21 15
    • OmniClass TitleData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings