เผยแพร่สินค้าของคุณ
UDX-4K32
UDX-4K32
UDX-4K32
    Barco

    UDX-4K32

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market, the UDX projectors bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-4K32 features 4K UHD resolution and 31,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees peace of mind by providing constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry. Without compromising on brightness, the UDX color quality matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space.
    สเปคสินค้า
    • 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) lumen
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UDX-4K32
    • Product familyRental & Staging
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large venue projectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)830
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC000690
    • ชื่อ ETIMVideo projector
    • UNSPSC nameMultimedia projectors
    • UNSPSC code45111609
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
    • OmniClass Number23-37 21 15
    • OmniClass TitleData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings