เผยแพร่สินค้าของคุณ
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
สเปคสินค้า
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unisee-500plus
  • Product familyEnterprise
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Video Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)682.12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1211.3
  • ความลึก (มิลลิเมตร)167
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
  • IFC classificationElectrical Element
  • รหัส ETIMEC001630
  • ชื่อ ETIMTelevision
  • UNSPSC nameVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices